• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2236 - NTN

NU2236

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter180 mm
D - External diameter320 mm
B - Bearing/Inner ring width86 mm
E - Upper roller diameter282 mm
F - Under roller diameter218 mm
d1 - IR flange outer diameter230,5 mm
rNs - Min fillet radius4 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialCN
Peso28,4 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica825 kN
C0 - Capacidade de carga estática1140 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga106 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR196 mm
db min - Min inner ring GO diameter221 mm
Da max - Max shoulder diameter OR304 mm
Db min - Small face shoulder min diameter287 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image