• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2238 - NTN

NU2238

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter190 mm
D - External diameter340 mm
B - Bearing/Inner ring width92 mm
E - Upper roller diameter299 mm
F - Under roller diameter231 mm
D1 - OR flange inner diameter286,5 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialCN
Peso34,4 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica920 kN
C0 - Capacidade de carga estática1290 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga117 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR206 mm
da max - Small face shoulder max diameter227 mm
db min - Min inner ring GO diameter234 mm
Da max - Max shoulder diameter OR324 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image