• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2244 - NTN

NU2244

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter220 mm
D - External diameter400 mm
B - Bearing/Inner ring width108 mm
E - Upper roller diameter350 mm
F - Under roller diameter270 mm
d1 - IR flange outer diameter286 mm
rNs - Min fillet radius4 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialCN
Peso59 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1260 kN
C0 - Capacidade de carga estática1810 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga157 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR236 mm
db min - Min inner ring GO diameter273 mm
Da max - Max shoulder diameter OR384 mm
Db min - Small face shoulder min diameter355 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image