Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 120 mm |
| D - External diameter | 215 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 40 mm |
| E - Upper roller diameter | 195,5 mm |
| F - Under roller diameter | 143,5 mm |
| D1 - OR flange inner diameter | 187,8 mm |
| rs - Min fillet radius | 2,1 mm |
| r1s - Min fillet radius | 2,1 mm |
| Classe de folga radial | C3 |
| Peso | 5,78 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 339 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 428 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 44,6 kN |
| N ref - Reference thermal speed | 3000 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 3700 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 7,196 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 9,804 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 6,366 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,183 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,423 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 131 mm |
| da max - Small face shoulder max diameter | 141 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 204 mm |
| ra max - Max fillet radius | 2 mm |
| r1a - Max fillet radius | 2 mm |
Industry Calcul Factors