• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2252 - NTN

NU2252

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter260 mm
D - External diameter480 mm
B - Bearing/Inner ring width130 mm
E - Upper roller diameter420 mm
F - Under roller diameter320 mm
rs - Min fillet radius5 mm
r1s - Min fillet radius5 mm
Classe de folga radialCN
Peso104 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1980 kN
C0 - Capacidade de carga estática2930 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga241 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR280 mm
da max - Small face shoulder max diameter318 mm
db min - Min inner ring GO diameter323 mm
Da max - Max shoulder diameter OR460 mm
ra max - Max fillet radius4 mm
r1a - Max fillet radius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image