• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU228EG1C3 - NTN

NU228EG1C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter250 mm
B - Bearing/Inner ring width42 mm
F - Under roller diameter169 mm
d1 - IR flange outer diameter180,2 mm
rNs - Min fillet radius3 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialC3
Peso8,73 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica395 kN
C0 - Capacidade de carga estática515 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga51 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR153 mm
Da max - Max shoulder diameter OR237 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image