Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2307EAT2XC3 - NTN

NU2307EAT2XC3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
E - Upper roller diameter70,2 mm
F - Under roller diameter46,2 mm
d1 - IR flange outer diameter51 mm
rNs - Min fillet radius1,1 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,78 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica117 kN
C0 - Capacidade de carga estática109 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga13,3 kN
N lim - Oil lubrication limit speed10200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR41,5 mm
db min - Min inner ring GO diameter48 mm
Da max - Max shoulder diameter OR72 mm
Db min - Small face shoulder min diameter71,5 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image