• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2308 - NTN

NU2308

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
E - Upper roller diameter77,5 mm
F - Under roller diameter53,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,951 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica91,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática88 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga10,7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed8200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR48 mm
da max - Small face shoulder max diameter51 mm
db min - Min inner ring GO diameter55 mm
Da max - Max shoulder diameter OR82 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image