• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2308EAT2XC3 - NTN

NU2308EAT2XC3

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
E - Upper roller diameter80 mm
F - Under roller diameter52 mm
rNs - Min fillet radius1,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,06 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica135 kN
C0 - Capacidade de carga estática122 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga14,9 kN
N lim - Oil lubrication limit speed9000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR48 mm
da max - Small face shoulder max diameter51 mm
db min - Min inner ring GO diameter55 mm
Da max - Max shoulder diameter OR82 mm
Db min - Small face shoulder min diameter81,5 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image