• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU230C3 - NTN

NU230C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter150 mm
D - External diameter270 mm
B - Bearing/Inner ring width45 mm
E - Upper roller diameter238 mm
F - Under roller diameter182 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialC3
Peso9,92 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica380 kN
C0 - Capacidade de carga estática435 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga42,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR163 mm
da max - Small face shoulder max diameter179 mm
db min - Min inner ring GO diameter184 mm
Da max - Max shoulder diameter OR257 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image