• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU230EG1 - NTN

NU230EG1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter150 mm
D - External diameter270 mm
B - Bearing/Inner ring width45 mm
E - Upper roller diameter242 mm
F - Under roller diameter182 mm
D1 - OR flange inner diameter231 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso11 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica450 kN
C0 - Capacidade de carga estática595 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR163 mm
da max - Small face shoulder max diameter179 mm
db min - Min inner ring GO diameter184 mm
Da max - Max shoulder diameter OR257 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image