• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2311EAT2XC3 - NTN

NU2311EAT2XC3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width43 mm
E - Upper roller diameter106,5 mm
F - Under roller diameter70,5 mm
d1 - IR flange outer diameter77,7 mm
rNs - Min fillet radius2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso2,37 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica238 kN
C0 - Capacidade de carga estática233 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga28,4 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR64 mm
db min - Min inner ring GO diameter72 mm
Da max - Max shoulder diameter OR111 mm
Db min - Small face shoulder min diameter108,5 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image