• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2313EAT2XC3 - NTN

NU2313EAT2XC3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width48 mm
E - Upper roller diameter124,5 mm
F - Under roller diameter82,5 mm
d1 - IR flange outer diameter91 mm
rNs - Min fillet radius2,1 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso3,48 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica293 kN
C0 - Capacidade de carga estática287 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga34,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed5800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR76 mm
db min - Min inner ring GO diameter85 mm
Da max - Max shoulder diameter OR129 mm
Db min - Small face shoulder min diameter127 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image