Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2334C3 - NTN

NU2334C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter170 mm
D - External diameter360 mm
B - Bearing/Inner ring width120 mm
E - Upper roller diameter310 mm
F - Under roller diameter220 mm
d1 - IR flange outer diameter238 mm
rNs - Min fillet radius4 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialC3
Peso59,5 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1360 kN
C0 - Capacidade de carga estática1750 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga159 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR186 mm
db min - Min inner ring GO diameter223 mm
Da max - Max shoulder diameter OR344 mm
Db min - Small face shoulder min diameter315 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image