• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU238 - NTN

NU238

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter190 mm
D - External diameter340 mm
B - Bearing/Inner ring width55 mm
E - Upper roller diameter299 mm
F - Under roller diameter231 mm
D1 - OR flange inner diameter286,5 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialCN
Peso21,3 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica615 kN
C0 - Capacidade de carga estática770 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga70 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR206 mm
da max - Small face shoulder max diameter227 mm
db min - Min inner ring GO diameter234 mm
Da max - Max shoulder diameter OR324 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image