Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU240 - NTN

NU240

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter200 mm
D - External diameter360 mm
B - Bearing/Inner ring width58 mm
E - Upper roller diameter316 mm
F - Under roller diameter244 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialCN
Peso25,3 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica690 kN
C0 - Capacidade de carga estática865 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga77,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR216 mm
da max - Small face shoulder max diameter240 mm
db min - Min inner ring GO diameter247 mm
Da max - Max shoulder diameter OR344 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image