Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU252 - NTN

NU252

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter260 mm
D - External diameter480 mm
B - Bearing/Inner ring width80 mm
E - Upper roller diameter420 mm
F - Under roller diameter320 mm
rs - Min fillet radius5 mm
r1s - Min fillet radius5 mm
Classe de folga radialCN
Peso66,9 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1270 kN
C0 - Capacidade de carga estática1660 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga137 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR280 mm
da max - Small face shoulder max diameter318 mm
db min - Min inner ring GO diameter323 mm
Da max - Max shoulder diameter OR460 mm
ra max - Max fillet radius4 mm
r1a - Max fillet radius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image