Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU304ET2X - NTN

NU304ET2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
E - Upper roller diameter45,5 mm
F - Under roller diameter27,5 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,147 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica31,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática26,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,3 kN
N lim - Oil lubrication limit speed15000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed13000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR24 mm
da max - Small face shoulder max diameter27 mm
db min - Min inner ring GO diameter30 mm
Da max - Max shoulder diameter OR45,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image