Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos
NU307EG15C3 - SNR
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
35 mm
D - External diameter
80 mm
B - Bearing/Inner ring width
21 mm
F - Under roller diameter
46,2 mm
d1 - IR flange outer diameter
0 mm
D1 - OR flange inner diameter
66,6 mm
s - Max axial offset
1 mm
rs - Min fillet radius
1,5 mm
r1s - Min fillet radius
1,1 mm
Classe de folga radial
C3
Peso
0,5 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
74,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática
65,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
8 kN
N ref - Reference thermal speed
7600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
4,763 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
7,237 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,644 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)