• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU310EAT2X - NTN

NU310EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
E - Upper roller diameter97 mm
F - Under roller diameter65 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialCN
Peso1,3 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica130 kN
C0 - Capacidade de carga estática113 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga13,8 kN
N lim - Oil lubrication limit speed8300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR59 mm
da max - Small face shoulder max diameter63 mm
db min - Min inner ring GO diameter67 mm
Da max - Max shoulder diameter OR101 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image