Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos
NU310EG15C3 - SNR
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
50 mm
D - External diameter
110 mm
B - Bearing/Inner ring width
27 mm
F - Under roller diameter
65 mm
d1 - IR flange outer diameter
0 mm
D1 - OR flange inner diameter
92 mm
s - Max axial offset
1 mm
rs - Min fillet radius
2 mm
r1s - Min fillet radius
2 mm
Classe de folga radial
C3
Peso
1,2 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
126 kN
C0 - Capacidade de carga estática
116 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
14,2 kN
N ref - Reference thermal speed
5800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
7700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
5,216 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
7,784 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,865 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)