Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU312EAT2XC3 - NTN

NU312EAT2XC3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
E - Upper roller diameter115 mm
F - Under roller diameter77 mm
d1 - IR flange outer diameter84,6 mm
rNs - Min fillet radius2,1 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso2,05 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica177 kN
C0 - Capacidade de carga estática157 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga19,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed7000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR71 mm
db min - Min inner ring GO diameter79 mm
Da max - Max shoulder diameter OR119 mm
Db min - Small face shoulder min diameter117 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image