• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU320EG1C3 - NTN

NU320EG1C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter215 mm
B - Bearing/Inner ring width47 mm
E - Upper roller diameter191,5 mm
F - Under roller diameter127,5 mm
D1 - OR flange inner diameter179,7 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialC3
Peso8,57 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica380 kN
C0 - Capacidade de carga estática425 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR113 mm
da max - Small face shoulder max diameter125 mm
db min - Min inner ring GO diameter132 mm
Da max - Max shoulder diameter OR202 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image