• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU324 - NTN

NU324

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter120 mm
D - External diameter260 mm
B - Bearing/Inner ring width55 mm
E - Upper roller diameter226 mm
F - Under roller diameter154 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso12,8 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica500 kN
C0 - Capacidade de carga estática510 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga51 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR133 mm
da max - Small face shoulder max diameter151 mm
db min - Min inner ring GO diameter156 mm
Da max - Max shoulder diameter OR247 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image