• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU330C4 - NTN

NU330C4

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter150 mm
D - External diameter320 mm
B - Bearing/Inner ring width65 mm
E - Upper roller diameter277 mm
F - Under roller diameter193 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialC4
Peso25,3 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica735 kN
C0 - Capacidade de carga estática805 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga76 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR166 mm
da max - Small face shoulder max diameter190 mm
db min - Min inner ring GO diameter195 mm
Da max - Max shoulder diameter OR304 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image