• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU406 - NTN

NU406

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
E - Upper roller diameter73 mm
F - Under roller diameter45 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,751 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica69,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática55 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed8500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR38 mm
da max - Small face shoulder max diameter44 mm
db min - Min inner ring GO diameter47 mm
Da max - Max shoulder diameter OR82 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image