• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva com gaiola

NUKR30/3AS - NTN

NUKR30/3AS

Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, rolo cilíndrico com complemento total, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, blindagem em dois lados, anel externo esférico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter30 mm
d1 - Stud diameter12 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring14 mm
F - Under roller diameter14,5 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
B1 - Total stud length40 mm
B2 - Stud rod length25 mm
G - Stud thread designationM12X1.5
G1 - Thread length of the stud13 mm
B3 - Distance between washer face and radial lub hole6 mm
C1 - Distance between roller face and washer face0,6 mm
n - Axial lubrication hole diameter6 mm
a - Radial lubrication hole diameter3 mm
e - Inlet diameter of roller or washer15 mm
R - Track roller radius500 mm
Torque máximo20 N-m
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,165 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating13,3 kN
C0r - Static load rating13,5 kN
Track load capacity spherical outer ring2,62 kN
N lim - Grease lubrication limit speed6900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C