Rolos de leva com gaiola

NUKR35X/3AS - NTN

NUKR35X/3AS

Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, rolo cilíndrico com complemento total, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, blindagem em dois lados, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter35 mm
d1 - Stud diameter16 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring18 mm
F - Under roller diameter19 mm
B - Bearing/Inner ring width19,5 mm
B1 - Total stud length52 mm
B2 - Stud rod length32,5 mm
G - Stud thread designationM16X1.5
G1 - Thread length of the stud17 mm
B3 - Distance between washer face and radial lub hole8 mm
C1 - Distance between roller face and washer face0,8 mm
n - Axial lubrication hole diameter6 mm
a - Radial lubrication hole diameter3 mm
e - Inlet diameter of roller or washer21 mm
Torque máximo52 N-m
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,165 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating22,3 kN
C0r - Static load rating25,7 kN
Track load capacity cylindrical outer ring11,9 kN
N lim - Grease lubrication limit speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C