• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva com gaiola

NUKR52/3AS - NTN

NUKR52/3AS

Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, rolo cilíndrico com complemento total, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, blindagem em dois lados, anel externo esférico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter52 mm
d1 - Stud diameter20 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring24 mm
F - Under roller diameter30 mm
B - Bearing/Inner ring width25,5 mm
B1 - Total stud length66 mm
B2 - Stud rod length40,5 mm
G - Stud thread designationM20X1.5
G1 - Thread length of the stud21 mm
B3 - Distance between washer face and radial lub hole9 mm
C1 - Distance between roller face and washer face0,8 mm
n - Axial lubrication hole diameter8 mm
a - Radial lubrication hole diameter4 mm
e - Inlet diameter of roller or washer31 mm
R - Track roller radius500 mm
Torque máximo98 N-m
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,45 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating42,5 kN
C0r - Static load rating57,5 kN
Track load capacity spherical outer ring5,55 kN
N lim - Grease lubrication limit speed3300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C