Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, rolo cilíndrico com complemento total, encaixe para chave de fenda, furos rosqueados, blindagem em dois lados, anel externo esférico
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 35 mm d1 - Stud diameter 16 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 18 mm F - Under roller diameter 19 mm B - Bearing/Inner ring width 19,5 mm B1 - Total stud length 52 mm B2 - Stud rod length 32,5 mm G - Stud thread designation M16X1.5 G1 - Thread length of the stud 17 mm C1 - Distance between roller face and washer face 0,8 mm m - Designation of the threaded lubrication hole Rc 1/8 e - Inlet diameter of roller or washer 21 mm R - Track roller radius 500 mm Torque máximo 52 N-m Rolamento com/sem gaiola Sans Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,165 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 22,3 kN C0r - Static load rating 25,7 kN Track load capacity spherical outer ring 3,2 kN N lim - Grease lubrication limit speed 5500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C