Rolos de leva com gaiola

NUKRT40/3AS - NTN

NUKRT40/3AS

Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, rolo cilíndrico com complemento total, encaixe para chave de fenda, furos rosqueados, blindagem em dois lados, anel externo esférico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter40 mm
d1 - Stud diameter18 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring20 mm
F - Under roller diameter21,5 mm
B - Bearing/Inner ring width21,5 mm
B1 - Total stud length58 mm
B2 - Stud rod length36,5 mm
G - Stud thread designationM18X1.5
G1 - Thread length of the stud19 mm
C1 - Distance between roller face and washer face0,8 mm
m - Designation of the threaded lubrication holeRc 1/8
e - Inlet diameter of roller or washer23 mm
R - Track roller radius500 mm
Torque máximo76 N-m
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,242 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating24,1 kN
C0r - Static load rating29,1 kN
Track load capacity spherical outer ring3,85 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C