• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva com gaiola

NUKRT47X/3AS - NTN

NUKRT47X/3AS

Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, rolo cilíndrico com complemento total, encaixe para chave de fenda, furos rosqueados, blindagem em dois lados, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter47 mm
d1 - Stud diameter20 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring24 mm
F - Under roller diameter25,5 mm
B - Bearing/Inner ring width25,5 mm
B1 - Total stud length66 mm
B2 - Stud rod length40,5 mm
G - Stud thread designationM20X1.5
G1 - Thread length of the stud21 mm
C1 - Distance between roller face and washer face0,8 mm
m - Designation of the threaded lubrication holeRc 1/8
e - Inlet diameter of roller or washer27 mm
Torque máximo98 N-m
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,38 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating38,5 kN
C0r - Static load rating48 kN
Track load capacity cylindrical outer ring21 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C