Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, rolo cilíndrico com complemento total, encaixe para chave de fenda, furos rosqueados, blindagem em dois lados, anel externo esférico
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 52 mm d1 - Stud diameter 20 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 24 mm F - Under roller diameter 30 mm B - Bearing/Inner ring width 25,5 mm B1 - Total stud length 66 mm B2 - Stud rod length 40,5 mm G - Stud thread designation M20X1.5 G1 - Thread length of the stud 21 mm C1 - Distance between roller face and washer face 0,8 mm m - Designation of the threaded lubrication hole Rc 1/8 e - Inlet diameter of roller or washer 31 mm R - Track roller radius 500 mm Torque máximo 98 N-m Rolamento com/sem gaiola Sans Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,45 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 42,5 kN C0r - Static load rating 57,5 kN Track load capacity spherical outer ring 5,55 kN N lim - Grease lubrication limit speed 3300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C