• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP1009G1U - NTN

NUP1009G1U

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter75 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
E - Upper roller diameter67,5 mm
F - Under roller diameter52,5 mm
d1 - IR flange outer diameter55,5 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,28 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica34,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática34 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,15 kN
N lim - Oil lubrication limit speed12000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed9900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR50 mm
dc min - Min inner ring GO diameter56 mm
Da max - Max shoulder diameter OR70 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image