• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP204ET2XC3U - NTN

NUP204ET2XC3U

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
E - Upper roller diameter41,5 mm
F - Under roller diameter26,5 mm
d1 - IR flange outer diameter29,5 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,112 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica25,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática22,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,75 kN
N lim - Oil lubrication limit speed18000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed15000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR25 mm
dc min - Min inner ring GO diameter32 mm
Da max - Max shoulder diameter OR42 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image