Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP206EG15 - SNR

NUP206EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
F - Under roller diameter37,5 mm
d1 - IR flange outer diameter41,3 mm
D1 - OR flange inner diameter52,2 mm
s - Max axial offset0 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring0 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,22 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica43,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática37,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,55 kN
N ref - Reference thermal speed9800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed14000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,242 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,758 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,973 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,487 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,403 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR35 mm
dc min - Min inner ring GO diameter44 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image