• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP207EAT2XU - NTN

NUP207EAT2XU

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
E - Upper roller diameter64 mm
F - Under roller diameter44 mm
d1 - IR flange outer diameter48 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,307 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica59,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática50 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed13200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed9500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR39 mm
dc min - Min inner ring GO diameter50 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image