Novo
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 60 mm |
| D - External diameter | 110 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 22 mm |
| F - Under roller diameter | 72 mm |
| d1 - IR flange outer diameter | 77,7 mm |
| D1 - OR flange inner diameter | 95,8 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
| r1s - Min fillet radius | 1,5 mm |
| Classe de folga radial | C3 |
| Peso | 0,83 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 108 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 106 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 12,9 kN |
| N ref - Reference thermal speed | 5400 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 7500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 6,698 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 9,302 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,98 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,99 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,419 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 68 mm |
| dc min - Min inner ring GO diameter | 80 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 102 mm |
| ra max - Max fillet radius | 1,5 mm |
| r1a - Max fillet radius | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors