• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP213EG15 - SNR

NUP213EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
F - Under roller diameter78,5 mm
d1 - IR flange outer diameter84,6 mm
D1 - OR flange inner diameter104 mm
s - Max axial offset0 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring0 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso1,1 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica123 kN
C0 - Capacidade de carga estática122 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga14,9 kN
N ref - Reference thermal speed5000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,717 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,283 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,073 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,037 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,42 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR73 mm
dc min - Min inner ring GO diameter87 mm
Da max - Max shoulder diameter OR112 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image