Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Novo
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 65 mm D - External diameter 120 mm B - Bearing/Inner ring width 23 mm F - Under roller diameter 78,5 mm d1 - IR flange outer diameter 84,6 mm D1 - OR flange inner diameter 104 mm s - Max axial offset 0 mm rNs - Min fillet radius 0 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 0 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Classe de folga radial C3 Peso 1,1 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 123 kN C0 - Capacidade de carga estática 122 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 14,9 kN N ref - Reference thermal speed 5000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 6900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,717 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 9,283 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,073 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,037 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,42 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 73 mm dc min - Min inner ring GO diameter 87 mm Da max - Max shoulder diameter OR 112 mm ra max - Max fillet radius 1,5 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors