• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP2204EAT2XU - NTN

NUP2204EAT2XU

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
E - Upper roller diameter41,5 mm
F - Under roller diameter26,5 mm
d1 - IR flange outer diameter29,5 mm
rNs - Min fillet radius0,6 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica38,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática31 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,75 kN
N lim - Oil lubrication limit speed19200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed14000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR24 mm
Da max - Max shoulder diameter OR42 mm
Db min - Small face shoulder min diameter42,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image