Novo
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 20 mm |
| D - External diameter | 47 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 18 mm |
| F - Under roller diameter | 26,5 mm |
| d1 - IR flange outer diameter | 29,8 mm |
| D1 - OR flange inner diameter | 38,7 mm |
| rs - Min fillet radius | 1 mm |
| r1s - Min fillet radius | 0,6 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Peso | 0,14 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 37,1 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 31,5 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 3,85 kN |
| N ref - Reference thermal speed | 11000 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 19000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,676 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 7,324 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,313 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,157 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,39 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 25 mm |
| dc min - Min inner ring GO diameter | 32 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 42 mm |
| ra max - Max fillet radius | 1 mm |
| r1a - Max fillet radius | 0,6 mm |
Industry Calcul Factors