Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP2205EAT2XC3U - NTN

NUP2205EAT2XC3U

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
E - Upper roller diameter46,5 mm
F - Under roller diameter31,5 mm
rNs - Min fillet radius0,6 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,186 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica41,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática34,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,25 kN
N lim - Oil lubrication limit speed15600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR29 mm
da max - Small face shoulder max diameter31 mm
db min - Min inner ring GO diameter34 mm
Da max - Max shoulder diameter OR47 mm
Db min - Small face shoulder min diameter47,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image