Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 80 mm B - Bearing/Inner ring width 23 mm E - Upper roller diameter 70 mm F - Under roller diameter 50 mm d1 - IR flange outer diameter 54,2 mm rs - Min fillet radius 1,1 mm r1s - Min fillet radius 1,1 mm Classe de folga radial C3 Peso 0,532 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 64,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 62 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 7,55 kN N lim - Oil lubrication limit speed 10000 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 8500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 46,5 mm dc min - Min inner ring GO diameter 56 mm Da max - Max shoulder diameter OR 73,5 mm ra max - Max fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors