Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP2209EG15 - SNR

NUP2209EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
F - Under roller diameter54,5 mm
d1 - IR flange outer diameter59 mm
D1 - OR flange inner diameter73 mm
s - Max axial offset0 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring0 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,56 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica85 kN
C0 - Capacidade de carga estática84,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga10,3 kN
N ref - Reference thermal speed5800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,24 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,76 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,787 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,894 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,416 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR51,5 mm
dc min - Min inner ring GO diameter61 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image