Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP2210C3U - NTN

NUP2210C3U

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
E - Upper roller diameter80,4 mm
F - Under roller diameter60,4 mm
d1 - IR flange outer diameter64,6 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,62 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica71 kN
C0 - Capacidade de carga estática73,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9 kN
N lim - Oil lubrication limit speed8100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR56,5 mm
dc min - Min inner ring GO diameter67 mm
Da max - Max shoulder diameter OR83,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image