Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP2212EG15 - SNR

NUP2212EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
F - Under roller diameter72 mm
d1 - IR flange outer diameter77,7 mm
D1 - OR flange inner diameter95,8 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso1,1 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica145 kN
C0 - Capacidade de carga estática155 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga18,9 kN
N ref - Reference thermal speed4400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed7500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,698 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,302 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,98 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,99 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR68 mm
dc min - Min inner ring GO diameter80 mm
Da max - Max shoulder diameter OR102 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image