Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
65 mm
D - External diameter
120 mm
B - Bearing/Inner ring width
31 mm
F - Under roller diameter
78,5 mm
d1 - IR flange outer diameter
84,6 mm
D1 - OR flange inner diameter
104 mm
rs - Min fillet radius
1,5 mm
r1s - Min fillet radius
1,5 mm
Classe de folga radial
C3
Peso
1,4 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
169 kN
C0 - Capacidade de carga estática
184 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
22,5 kN
N ref - Reference thermal speed
4200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
6900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
6,717 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
9,283 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
6,073 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)