Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP2218C3U - NTN

NUP2218C3U

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width40 mm
E - Upper roller diameter143 mm
F - Under roller diameter107 mm
d1 - IR flange outer diameter114,2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso3,223 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica219 kN
C0 - Capacidade de carga estática248 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga28,3 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR99 mm
dc min - Min inner ring GO diameter116 mm
Da max - Max shoulder diameter OR151 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image