Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP2309ET2XU - NTN

NUP2309ET2XU

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width36 mm
E - Upper roller diameter88,5 mm
F - Under roller diameter58,5 mm
d1 - IR flange outer diameter64,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso1,339 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica137 kN
C0 - Capacidade de carga estática153 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga18,7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR53 mm
dc min - Min inner ring GO diameter66 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image